Caratteristiche tecniche
ESC204
flangiato
corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
A 20 mm B 21,4 mm A3 1,5 mm A5 13,9 mm B1 30,9 mm d 20 mm d1 32,4 mm G M6x1 H 72 mm H 72 mm s1 24,2 mm S 7,5 mm SW 3 mm -
Prestazioni
C 12,8 kN C0 6,65 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 0,45 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 5,5 Nm Designazione alloggiamento C204- Designazione cuscinetto ES204G2