Caratteristiche tecniche
ETA-T7FC070ST
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 70 mm D 140 mm B 35,5 mm C 27 mm T 39 mm d1 109 mm a 47,5 mm rs min 3 mm r1s min 3 mm e 0,87 Y2 0,69 Y0 0,38 Peso 2,61 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 173 kN Valutazione fattore di vita, A3 2,8 Capacità carico statico, C0 231 kN Carico limite a fatica, Cu 27,9 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 3.200 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 2.400 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,74 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,86 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10,14 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 82 mm db min 84 mm Da min 106 mm Da max 126 mm Db min 135 mm Ca min 5 mm Cb min 12 mm ra max 2,5 mm r1a max 2,5 mm -
Coefficienti di calcolo