Scheda tecnica PDF

GA350.51

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 70 mm
    Tipo di puleggia Enrouleur
    Larghezza 1 23 mm
    Peso 285 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    BMW 11 28 2 247 435
    LAND ROVER PRF100060L
    MG PRF100060L
    OPEL 6340539
    ROVER PRF100060L
    VAUXHALL 9266523
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    BMW 3 series Série 3 (E46) 03/1998 => 08/2006
    BMW 5 series Série 5 (E39) 09/1995 => 04/2004
    BMW 7 series Série 7 (E38) 06/1994 => 08/2001
    BMW X5 X5 (E53) 01/2000 => 11/2006
    LAND ROVER Range Rover Range Rover 03/2002 => 07/2009
    OPEL Omega Omega B 02/1994 => 07/2003
    ROVER 75 75 02/1999 => 06/2004
    VAUXHALL Omega Omega 04/1994 => 12/2003
    MG MG ZT MG ZT 06/2001 => 04/2005

Ultimi prodotti consultati