Scheda tecnica PDF

GA350.99

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 70 mm
    Tipo di puleggia Enrouleur
    Larghezza 1 26 mm
    Peso 185 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    BMW 11 28 1 440 237 | 11 28 7 549 557
    SSANGYONG 6642000010
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    BMW 5 series Série 5 (E60/E61) 05/2003 => 12/2006
    BMW 6 series Série 6 (E63/E64 LCI) 09/2007 => 03/2011
    BMW 7 series Série 7 (E65) 09/2001 => 10/2008
    BMW 7 series Série 7 (E66) 03/2002 => 10/2008
    BMW 7 series Série 7 (E67) 10/2002 => 06/2008
    BMW X5 X5 (E53) 01/2000 => 11/2006
    SSANGYONG Kyron Kyron FL 09/2007 =>
    SSANGYONG Actyon Actyon FL 12/2012 => 09/2015

Ultimi prodotti consultati