Caratteristiche tecniche

GA351.09

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 69 mm
    Tipo di puleggia Enrouleur
    Larghezza 1 26,4 mm
    Peso 128 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    AUDI 059903341A | 059903341E | 059903341J
    FIAT K05184638AD
    MERCEDES 0002020019 | 0002020919
    PORSCHE 955 102 118 00 | 955 102 118 01
    SEAT 059903341J
    SKODA 059903341A | 059903341E | 059903341J
    SSANGYONG 6612003170 | 6652003070 | 6652003170
    VOLKSWAGEN 059903341A | 059903341E | 059903341J
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    AUDI A4 A4 Série 1 11/1994 => 12/1998
    AUDI A4 A4 Série 1 FL 01/1999 => 09/2001
    AUDI A4 A4 Serie 2 12/2000 => 12/2004
    AUDI A4 A4 Cabriolet 04/2002 => 12/2005
    AUDI A4 A4 Serie 2 FL 11/2004 => 06/2008
    AUDI A4 A4 Cabriolet II 01/2006 => 03/2009
    AUDI A4 A4 Série 3 11/2007 => 03/2012
    AUDI A4 A4 Allroad Quattro 04/2009 => 05/2016
    AUDI A4 A4 Série 3 FL 11/2011 => 12/2015
    AUDI A6 A6 Série 2 04/1997 => 05/2001
    AUDI A6 A6 Série 2 FL 06/2001 => 04/2005
    AUDI A6 A6 Allroad 02/2000 => 08/2005
    AUDI A6 A6 Série 3 04/2004 => 10/2008
    AUDI A6 A6 Allroad 2 05/2006 => 10/2008
    AUDI A6 A6 Allroad 2 FL 10/2008 => 08/2011
    AUDI A6 A6 Série 3 FL 10/2008 => 08/2011
    AUDI A6 A6 Série 4 phase 1 11/2010 => 04/2015
    AUDI A6 A6 Allroad 3 01/2012 => 09/2018
    AUDI A6 A6 série 4 phase 2 09/2014 => 12/2018
    AUDI A8 A8 Série 1 06/1994 => 12/1998
    AUDI A8 A8 Série 1 FL 10/1998 => 09/2002
    AUDI A8 A8 Série 2 11/2002 => 10/2007
    AUDI A8 A8 Série 2 FL 09/2007 => 12/2013
    AUDI A8 A8 Série 3 11/2009 => 04/2014
    AUDI A8 A8 Série 3 FL 09/2013 => 01/2018
    AUDI Q7 Q7 03/2006 => 06/2009
    AUDI Q7 Q7 FL 06/2009 => 08/2015
    AUDI A5 A5 06/2007 => 12/2012
    AUDI A5 A5 Cabriolet 03/2009 => 03/2012
    AUDI A5 A5 FL 08/2011 => 01/2017
    AUDI A5 A5 Cabriolet FL 09/2011 => 01/2017
    AUDI A5 A5 Cabriolet II 11/2016 =>
    AUDI Q5 Q5 11/2008 => 09/2012
    AUDI Q5 Q5 FL 06/2012 => 05/2017
    AUDI A7 A7 07/2010 => 03/2015
    AUDI A7 A7 FL 05/2014 => 05/2018
    AUDI SQ5 SQ5 12/2012 => 05/2017
    FIAT Freemont Freemont 06/2011 => 02/2016
    MERCEDES Sprinter Sprinter (901-905) 02/1995 => 02/2006
    MERCEDES Sprinter Sprinter II (906) 02/2006 => 03/2018
    MERCEDES Classe G Classe G (M461/3) 09/1989 => 03/2018
    MERCEDES Classe V Classe V (638) 10/1996 => 12/2002
    MERCEDES Vito Vito (639) 01/2003 => 09/2010
    MERCEDES Vito Vito FL (639) 07/2010 => 09/2014
    MERCEDES Viano Viano FL (639) 07/2010 => 12/2015
    MERCEDES Classe R Classe R (W251) phase I 10/2005 => 06/2010
    MERCEDES Classe ML Classe ML (163) 05/1997 => 04/2005
    MERCEDES Classe ML Classe ML (164) 05/2005 => 04/2008
    MERCEDES Classe ML Classe ML FL (164) 04/2008 => 12/2013
    MERCEDES Classe S Classe S (220) 09/1998 => 09/2004
    MERCEDES Classe S Classe S (221) FL 06/2009 => 12/2013
    MERCEDES Classe SLK Classe SLK (170) 08/1996 => 12/2003
    MERCEDES Classe SLK Classe SLK (171) 01/2004 => 12/2007
    MERCEDES Classe C Classe C (202) 03/1993 => 02/2001
    MERCEDES Classe C Classe C (203) 04/2000 => 12/2003
    MERCEDES Classe C Classe C (203) FL 01/2004 => 02/2008
    MERCEDES Classe C Classe C (204) 01/2007 => 02/2011
    MERCEDES Classe CLK Classe CLK (209) 03/2002 => 12/2013
    MERCEDES Classe E Classe E (210) 04/1995 => 03/2003
    MERCEDES Classe E Classe E (211) 03/2002 => 03/2006
    MERCEDES Classe E Classe E FL (211) 01/2006 => 12/2013
    MERCEDES Classe CL Coupé CL(215) 08/1999 => 04/2006
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (219) 07/2004 => 12/2012
    MERCEDES Classe SL Classe SL (230) 08/2001 => 01/2008
    PORSCHE Cayenne Cayenne 9PA1 12/2006 => 02/2010
    PORSCHE Cayenne Cayenne 92A 02/2010 => 05/2018
    PORSCHE Panamera Panamera I FL (970) 06/2013 => 08/2016
    PORSCHE Macan Macan 02/2014 =>
    SKODA Superb Superb 12/2001 => 03/2008
    SSANGYONG Korando Korando série 4 10/2010 =>
    SSANGYONG Kyron Kyron FL 09/2007 =>
    SSANGYONG Actyon Actyon I 09/2006 => 12/2014
    SSANGYONG Actyon Actyon II 10/2012 =>
    VOLKSWAGEN Passat Passat V 10/1996 => 08/2000
    VOLKSWAGEN Passat Passat V FL 10/2000 => 05/2005
    VOLKSWAGEN Phaeton Phaeton Phase I 05/2002 => 05/2007
    VOLKSWAGEN Phaeton Phaeton Phase II 03/2007 => 05/2010
    VOLKSWAGEN Phaeton Phaeton Phase III 05/2010 => 03/2016
    VOLKSWAGEN Touareg Touareg I 11/2002 => 11/2006
    VOLKSWAGEN Touareg Touareg I FL 12/2006 => 05/2010
    VOLKSWAGEN Touareg Touareg II 01/2010 => 12/2014
    VOLKSWAGEN Touareg Touareg II FL 07/2014 =>

Ultimi prodotti consultati