Caratteristiche tecniche

GA352.89

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 65 mm
    Larghezza 1 24 mm
    Peso 155 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FORD 1761931
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    FORD Courrier/Courier Transit Courier 02/2014 =>
    FORD Courrier/Courier Tourneo Courier 02/2014 =>
    FORD Fiesta Fiesta VI FL 11/2012 => 05/2017
    FORD Fiesta Fiesta VII 05/2017 =>
    FORD Focus Focus III 03/2011 => 07/2015
    FORD Focus Focus III FL 09/2014 => 05/2018
    FORD Mondeo Mondeo V (CNG) 09/2014 => 04/2019
    FORD Connect Transit Connect II 10/2013 =>
    FORD Connect Tourneo Connect II 12/2013 =>
    FORD C-Max C-Max II (CB7) 08/2010 => 03/2015
    FORD C-Max C-Max II FL (CEU) 04/2015 =>
    FORD Kuga Kuga III 03/2020 =>
    FORD B-Max B-Max 08/2012 => 09/2017
    FORD Ecosport Ecosport 08/2013 => 07/2015
    FORD Ecosport Ecosport FL1 07/2015 => 11/2017

Ultimi prodotti consultati