Caratteristiche tecniche

GA357.06

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 65 mm
    Tipo di puleggia Enrouleur
    Larghezza 1 25 mm
    Peso 192 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    AUDI 038145276
    SEAT 038145276
    SKODA 038145276
    VOLKSWAGEN 038145276
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    AUDI A3 A3 Série 1 (AU34) 09/1996 => 08/2000
    AUDI A3 A3 Série 1 FL (AU34) 09/2000 => 06/2003
    AUDI A3 A3 Série 2 FL 07/2008 => 03/2013
    SEAT Cordoba Cordoba III 03/1999 => 08/2002
    SEAT Ibiza Ibiza II FL2 03/1999 => 11/2001
    SEAT Leon Leon I 08/1999 => 05/2006
    SEAT Toledo Toledo série 2 10/1998 => 07/2004
    SKODA Octavia Octavia I 10/1996 => 07/2000
    SKODA Octavia Octavia I FL 08/2000 => 12/2010
    VOLKSWAGEN Bora Bora 09/1998 => 05/2005
    VOLKSWAGEN Caddy Caddy II 11/1995 => 01/2004
    VOLKSWAGEN Golf Golf IV 10/1997 => 06/2006
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle I FL1 06/2001 => 06/2005
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle I 01/1998 => 05/2001
    VOLKSWAGEN Polo Polo VI 10/1999 => 10/2001

Ultimi prodotti consultati