Caratteristiche tecniche

GA357.16

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 76 mm
    Diametro interno 1 10 mm
    Tipo di puleggia Enrouleur
    Larghezza 1 24 mm
    Peso 390 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    SEAT 03D145276A | 03D145276D | 03D145276E
    SKODA 03D145276A | 03D145276D | 03D145276E
    VOLKSWAGEN 03D145276A | 03D145276D | 03D145276E
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    SEAT Cordoba Cordoba IV 09/2002 => 11/2009
    SEAT Ibiza Ibiza III 09/2001 => 11/2009
    SEAT Ibiza Ibiza IV 03/2008 => 03/2012
    SEAT Ibiza Ibiza IV FL 02/2012 => 09/2015
    SEAT Toledo Tolédo série 4 07/2012 => 06/2015
    SKODA Fabia Fabia 08/1999 => 07/2004
    SKODA Fabia Fabia FL 08/2004 => 12/2007
    SKODA Fabia Fabia II 12/2006 => 03/2010
    SKODA Fabia Fabia II FL 03/2010 => 12/2014
    SKODA Roomster Roomster 03/2006 => 03/2010
    SKODA Roomster Roomster FL 03/2010 => 05/2015
    SKODA Rapid Rapid 07/2012 =>
    VOLKSWAGEN Polo Polo VII 11/2001 => 06/2005
    VOLKSWAGEN Polo Polo VIII 04/2005 => 11/2009
    VOLKSWAGEN Polo Polo IX 06/2009 => 05/2015
    VOLKSWAGEN Fox Fox 11/2004 => 11/2011

Ultimi prodotti consultati