Caratteristiche tecniche

GA357.17

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 70 mm
    Tipo di puleggia Enrouleur
    Larghezza 1 28 mm
    Peso 198 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    AUDI 03G145276
    SEAT 03G145276
    VOLKSWAGEN 03G145276
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    AUDI A4 A4 Serie 2 12/2000 => 12/2004
    AUDI A4 A4 Cabriolet II 01/2006 => 03/2009
    AUDI A4 A4 Série 3 11/2007 => 03/2012
    AUDI A4 A4 Allroad Quattro 04/2009 => 05/2016
    AUDI A4 A4 Série 3 FL 11/2011 => 12/2015
    AUDI A6 A6 Série 3 FL 10/2008 => 08/2011
    AUDI A5 A5 06/2007 => 02/2012
    AUDI A5 A5 Cabriolet 03/2009 => 03/2012
    AUDI Q5 Q5 11/2008 => 09/2012
    AUDI A1 A1 05/2010 => 04/2015
    SEAT Exeo Exeo 12/2008 =>
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7E/7F) 09/2009 => 08/2015
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7H/7J) 04/2015 =>
    VOLKSWAGEN Crafter Crafter 04/2006 => 12/2016
    VOLKSWAGEN Amarok Amarok Phase 1 11/2009 => 10/2012
    VOLKSWAGEN Amarok Amarok Phase 2 (S1 : DE Plant - 2H : AR Plant) 05/2012 => 10/2016
    VOLKSWAGEN Amarok Amarok FL (S6 - S7) 06/2016 =>

Ultimi prodotti consultati