Caratteristiche tecniche

GA357.33

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 65 mm
    Tipo di puleggia Enrouleur
    Larghezza 1 26 mm
    Peso 185 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    AUDI 059903341F
    SEAT 059903341F
    SKODA 059903341F
    VOLKSWAGEN 059903341F
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    AUDI A4 A4 Serie 2 FL 11/2004 => 06/2008
    AUDI A4 A4 Allroad Quattro 04/2009 => 05/2016
    AUDI A4 A4 Série 3 FL 11/2011 => 12/2015
    AUDI A6 A6 Série 3 04/2004 => 10/2008
    AUDI A6 A6 Série 4 phase 1 11/2010 => 04/2015
    AUDI A8 A8 Série 2 11/2002 => 10/2007
    AUDI A5 A5 06/2007 => 02/2012
    AUDI A5 A5 FL 08/2011 => 01/2017
    AUDI A5 A5 Cabriolet FL 09/2011 => 01/2017
    AUDI Q5 Q5 11/2008 => 09/2012
    AUDI Q5 Q5 FL 06/2012 => 05/2017
    VOLKSWAGEN Phaeton Phaeton Phase I 05/2002 => 05/2007
    VOLKSWAGEN Phaeton Phaeton Phase II 03/2007 => 05/2010
    VOLKSWAGEN Touareg Touareg I 11/2002 => 11/2006

Ultimi prodotti consultati