Caratteristiche tecniche

GA357.45

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 90 mm
    Tipo di puleggia Enrouleur
    Larghezza 1 25 mm
    Peso 320 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    AUDI 06H903341D
    SEAT 06H903341D
    VOLKSWAGEN 06H903341D
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    AUDI A4 A4 Série 3 11/2007 => 03/2012
    AUDI A4 A4 Allroad Quattro 04/2009 => 05/2016
    AUDI A5 A5 06/2007 => 12/2012
    AUDI A5 A5 Cabriolet 03/2009 => 03/2012
    AUDI Q5 Q5 11/2008 => 09/2012
    SEAT Exeo Exeo 12/2008 => 12/2013
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7E/7F) 09/2009 => 08/2015
    VOLKSWAGEN Amarok Amarok Phase 1 11/2009 => 10/2012
    VOLKSWAGEN Amarok Amarok Phase 2 (S1 : DE Plant - 2H : AR Plant) 05/2012 => 10/2016
    VOLKSWAGEN Amarok Amarok FL (S6 - S7) 06/2016 =>

Ultimi prodotti consultati