Caratteristiche tecniche

GA357.48

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 60 mm
    Tipo di puleggia Enrouleur
    Larghezza 1 28 mm
    Peso 204 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    AUDI 022145276A
    PORSCHE 955 102 276 00
    VOLKSWAGEN 022145276A
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    AUDI Q7 Q7 03/2006 => 06/2009
    AUDI Q7 Q7 FL 06/2009 => 08/2015
    PORSCHE Cayenne Cayenne 9PA 01/2003 => 12/2006
    PORSCHE Cayenne Cayenne 9PA1 12/2006 => 02/2010
    PORSCHE Cayenne Cayenne 92A 02/2010 =>
    VOLKSWAGEN Phaeton Phaeton Phase I 05/2002 => 05/2007
    VOLKSWAGEN Phaeton Phaeton Phase II 03/2007 => 05/2010
    VOLKSWAGEN Phaeton Phaeton Phase III 05/2010 => 03/2016
    VOLKSWAGEN Touareg Touareg I 11/2002 => 11/2006
    VOLKSWAGEN Touareg Touareg I FL 12/2006 => 05/2010
    VOLKSWAGEN Touareg Touareg II 01/2010 => 12/2014
    VOLKSWAGEN Touareg Touareg II FL 07/2014 =>
    VOLKSWAGEN Crafter Crafter II 09/2016 =>

Ultimi prodotti consultati