Caratteristiche tecniche

GA357.55

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 75 mm
    Tipo di puleggia Enrouleur
    Larghezza 1 26 mm
    Peso 229 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    AUDI 06E903341A | 06E903341G
    SEAT 06E903341G
    SKODA 06E903341G
    VOLKSWAGEN 06E903341G
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    AUDI A4 A4 Serie 2 FL 11/2004 => 06/2008
    AUDI A4 A4 Cabriolet II 01/2006 => 03/2009
    AUDI A4 A4 Série 3 11/2007 => 03/2012
    AUDI A4 A4 Série 3 FL 11/2011 => 12/2015
    AUDI A6 A6 Série 3 04/2004 => 10/2008
    AUDI A6 A6 Allroad 2 05/2006 => 10/2008
    AUDI A6 A6 Allroad 2 FL 10/2008 => 08/2011
    AUDI A6 A6 Série 3 FL 10/2008 => 08/2011
    AUDI A6 A6 Série 4 phase 1 11/2010 => 04/2015
    AUDI A6 A6 Allroad 3 01/2012 =>
    AUDI A6 A6 série 4 phase 2 09/2014 =>
    AUDI A8 A8 Série 2 11/2002 => 10/2007
    AUDI A8 A8 Série 2 FL 09/2007 => 07/2010
    AUDI A8 A8 Série 3 11/2009 => 04/2014
    AUDI A8 A8 Série 3 FL 09/2013 => 01/2018
    AUDI S4 S4 Série 3 11/2008 => 11/2011
    AUDI S4 S4 Série 4 05/2016 =>
    AUDI Q7 Q7 FL 06/2009 => 08/2015
    AUDI Q7 Q7 II 01/2015 =>
    AUDI A5 A5 06/2007 => 02/2012
    AUDI A5 A5 Cabriolet 03/2009 => 03/2012
    AUDI A5 A5 FL 08/2011 => 01/2017
    AUDI A5 A5 Cabriolet FL 09/2011 => 01/2017
    AUDI S5 S5 06/2007 => 02/2012
    AUDI S5 S5 Cabriolet 06/2009 => 03/2012
    AUDI S5 S5 FL 09/2011 => 01/2017
    AUDI S5 S5 Cabriolet FL 09/2011 => 01/2017
    AUDI S5 S5 II 07/2016 =>
    AUDI Q5 Q5 11/2008 => 09/2012
    AUDI Q5 Q5 FL 06/2012 => 05/2017
    AUDI A7 A7 07/2010 => 03/2015
    AUDI A7 A7 FL 05/2014 =>
    AUDI SQ5 SQ5 12/2012 => 05/2017

Ultimi prodotti consultati