Caratteristiche tecniche

GA357.61

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 65 mm
    Tipo di puleggia Enrouleur
    Larghezza 1 26 mm
    Peso 177 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    AUDI 022145276C | 022145276F | 071145276A
    SEAT 071145276A
    SKODA 022145276F | 071145276A
    VOLKSWAGEN 022145276C | 022145276F | 071145276A
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    AUDI A3 A3 Série 2 05/2003 => 06/2008
    AUDI TT TT série 2 08/2006 => 06/2014
    SKODA Superb Superb II FL 05/2013 => 05/2015
    VOLKSWAGEN Golf Golf V 10/2003 => 06/2009
    VOLKSWAGEN Passat Passat V 10/1996 => 08/2000
    VOLKSWAGEN Passat Passat V FL 10/2000 => 05/2005
    VOLKSWAGEN Passat Passat VI 03/2005 => 11/2010
    VOLKSWAGEN Passat Passat VII 08/2010 => 12/2014
    VOLKSWAGEN Eos Eos 05/2006 => 11/2010
    VOLKSWAGEN CC CC 11/2011 => 12/2016

Ultimi prodotti consultati