Caratteristiche tecniche

GA358.04

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 70 mm
    Tipo di puleggia Enrouleur
    Larghezza 1 26 mm
    Peso 230 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    ALFA ROMEO 51758383 | 51776566
    CHRYSLER 51758383
    FIAT 51758383
    LANCIA 51758383
    OPEL 6340555
    SAAB 55190811 | 55562251
    SUZUKI 17530-79J60
    VAUXHALL 55190811 | 55562251
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    ALFA ROMEO Giulietta Giulietta 06/2010 => 09/2013
    ALFA ROMEO Giulietta Giulietta FL 09/2013 => 02/2016
    ALFA ROMEO Giulietta Giulietta FL2 02/2016 =>
    ALFA ROMEO Spider Spider II 03/2006 => 09/2010
    ALFA ROMEO 159 159 07/2005 => 02/2008
    ALFA ROMEO 159 159 02/2008 => 06/2010
    ALFA ROMEO 159 159 06/2010 => 05/2013
    ALFA ROMEO Brera Brera 01/2006 => 10/2010
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 04/2008 => 12/2010
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 07/2010 => 09/2013
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 05/2013 =>
    CHRYSLER Delta Delta 09/2011 => 12/2014
    FIAT Bravo Bravo II (198) 02/2007 => 12/2009
    FIAT Bravo Bravo II FL (198) 01/2010 => 07/2014
    FIAT Croma Croma II (194-294) 06/2005 => 10/2007
    FIAT Croma Croma II FL (194-294) 10/2007 => 01/2011
    FIAT Doblo Doblo III (263) 01/2010 => 02/2015
    FIAT Doblo Doblo Cargo III (263) 01/2010 => 02/2015
    FIAT Ducato Ducato II (250-251) 05/2011 =>
    FIAT Ducato Ducato II (250) 06/2014 =>
    FIAT Punto Grande Punto (199) 10/2005 => 01/2008
    FIAT Punto Punto Evo (199) 10/2009 => 12/2011
    FIAT Punto Grande Punto (199) 01/2008 => 12/2009
    FIAT Sedici Sedici FL 07/2009 => 01/2012
    FIAT Sedici Sedici 2012 01/2012 => 09/2014
    FIAT Linea Linea 07/2007 =>
    FIAT Freemont Freemont 06/2011 => 02/2016
    LANCIA Delta Delta (844) 06/2008 => 04/2011
    LANCIA Delta Delta Restyle (844) 11/2010 => 12/2014
    LANCIA Musa Musa 10/2007 => 04/2011
    LANCIA Musa Musa FL 04/2011 => 12/2012
    OPEL Astra Astra H 03/2004 => 11/2011
    OPEL Vectra Vectra C 04/2002 => 09/2005
    OPEL Vectra Vectra C FL 10/2005 => 02/2009
    OPEL Zafira Zafira B 07/2005 => 07/2008
    OPEL Signum Signum 06/2003 => 09/2005
    OPEL Signum Signum FL 10/2005 => 11/2008
    SAAB 9-5 9-5 Restylé 11/2005 => 06/2010
    SAAB 9-3 9-3 FL 09/2002 => 03/2012
    SUZUKI SX4 SX4 (HUN) 03/2006 => 06/2009
    SUZUKI SX4 SX4 FL (HUN) 04/2009 => 09/2014
    VAUXHALL Astra Astra MK V 03/2004 => 12/2012
    VAUXHALL Vectra Vectra C 04/2002 => 09/2005
    VAUXHALL Vectra Vectra C FL 10/2005 => 02/2009
    VAUXHALL Zafira Zafira II 07/2005 => 02/2009
    VAUXHALL Signum Signum 06/2003 => 09/2005
    VAUXHALL Signum Signum FL 10/2005 => 11/2008

Ultimi prodotti consultati