Caratteristiche tecniche

GA358.05

Puleggia distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 71 mm
    Tipo di puleggia Enrouleur
    Larghezza 1 26 mm
    Peso 160 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FIAT 51758384
    OPEL 6340556
    SAAB 55190812
    SUZUKI 17530-79J50
    VAUXHALL 55190812
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    FIAT Croma Croma II (194-294) 06/2005 => 10/2007
    FIAT Croma Croma II FL (194-294) 10/2007 => 01/2011
    FIAT Punto Grande Punto (199) 10/2005 => 01/2008
    FIAT Idea Idea FL 06/2007 => 01/2012
    FIAT Sedici Sedici FL 07/2009 => 01/2012
    FIAT Sedici Sedici 2012 01/2012 => 09/2014
    OPEL Astra Astra H 03/2004 => 11/2011
    OPEL Vectra Vectra C 04/2002 => 09/2005
    OPEL Zafira Zafira B 07/2005 => 07/2008
    OPEL Signum Signum 06/2003 => 09/2005
    OPEL Signum Signum FL 10/2005 => 11/2008
    SAAB 9-3 9-3 FL 09/2002 => 03/2012
    SUZUKI SX4 SX4 (HUN) 03/2006 => 06/2009
    SUZUKI SX4 SX4 FL (HUN) 04/2009 => 09/2014
    VAUXHALL Astra Astra MK V 03/2004 => 12/2012
    VAUXHALL Vectra Vectra C 04/2002 => 09/2005
    VAUXHALL Zafira Zafira II 07/2005 => 02/2009
    VAUXHALL Signum Signum 06/2003 => 09/2005
    VAUXHALL Signum Signum FL 10/2005 => 11/2008

Ultimi prodotti consultati