Caratteristiche tecniche
GA358.13
Puleggia distribuzione ausiliaria

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Diametro esterno 1 70 mm Tipo di puleggia Enrouleur Larghezza 1 33 mm Peso 150 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM ALFA ROMEO 51800046 FIAT 51800046 LANCIA 51800046 -
È un componente di
-
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date ALFA ROMEO Giulietta Giulietta 06/2010 => 09/2013 ALFA ROMEO Giulietta Giulietta FL 09/2013 => 02/2016 ALFA ROMEO Giulietta Giulietta FL2 02/2016 => ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 04/2008 => 12/2010 ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 07/2010 => 09/2013 ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 05/2013 => 07/2018 FIAT 500 500L 10/2012 => 07/2017 FIAT Bravo Bravo II (198) 02/2007 => 12/2009 FIAT Bravo Bravo II FL (198) 01/2010 => 07/2014 FIAT Punto Punto Evo (199) 10/2009 => 12/2011 FIAT Punto Grande Punto (199) 01/2008 => 12/2009 FIAT Idea Idea FL 06/2007 => 01/2012 LANCIA Delta Delta (844) 06/2008 => 04/2011 LANCIA Delta Delta Restyle (844) 11/2010 => 12/2014 LANCIA Musa Musa 10/2007 => 04/2011 LANCIA Musa Musa FL 04/2011 => 12/2012