Caratteristiche tecniche

GA358.19

Tenditore distribuzione ausiliaria

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 65.5 mm
    Tipo di puleggia Tendeur
    Larghezza 1 25 mm
    Peso 680 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CITROEN 5751-J9 | 1611424180
    FIAT 51837961 | 55244469
    OPEL 1204185
    PEUGEOT 5751-J9 | 1611424180
    VAUXHALL 55244469 | 95511344
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    CITROEN Nemo Nemo 12/2007 => 01/2018
    FIAT Doblo Doblo III (263) 01/2010 => 02/2015
    FIAT Doblo Doblo Cargo III (263) 01/2010 => 02/2015
    FIAT Doblo Doblo Cargo III FL (263) 11/2014 =>
    FIAT Doblo Doblo III FL (263) 11/2014 =>
    FIAT Fiorino Fiorino (225) 12/2007 => 01/2016
    FIAT Fiorino Fiorino (225) FL 02/2016 =>
    FIAT Strada Strada III Pick-up 05/2011 =>
    FIAT Qubo Qubo 05/2008 => 01/2016
    OPEL Combo Combo sur base Fiat Doblo 10/2011 => 09/2018
    PEUGEOT Bipper Bipper 12/2007 =>
    VAUXHALL Combo Combo sur base Fiat Doblo 12/2011 => 09/2018

Ultimi prodotti consultati