Caratteristiche tecniche
GA374.30
Tenditore distribuzione ausiliaria

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Diametro esterno 1 70 mm Tipo di puleggia Tendeur Larghezza 1 20 mm Peso 180 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM MG PQR10027 ROVER AHU2625 | CDU1946 | PQR10027 -
È un componente di
-
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date ROVER série 200 200 Série 3 11/1995 => 11/1999 ROVER série 200 200 Série 2 10/1989 => 12/1996 ROVER série 200 200 Coupé/Cabriolet 03/1996 => 12/1999 ROVER 25 25 12/1999 => 07/2004 ROVER 25 Streetwise 08/2003 => 04/2005 ROVER série 400 400 Série 2 05/1995 => 03/2000 ROVER série 400 400 Série 1 03/1990 => 04/1995 MG MG ZR MG ZR 06/2001 => 04/2005 MG MG ZS MG ZS 07/2001 => 04/2005