Caratteristiche tecniche

GE353.07

Puleggia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 52,4 mm
    Larghezza 1 29,4 mm
    Peso 150 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CHEVROLET 9128738
    DAEWOO 9128738
    OPEL 636415 | 5636425
    VAUXHALL 9128738 | 90411782
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    FIAT Multipla Multipla (186) 11/1998 => 06/2004
    FIAT Panda Panda RL86 03/1986 => 02/1991
    FIAT Panda Panda MQ91 03/1991 => 08/2003
    FIAT Punto Punto (188) 07/1999 => 06/2003
    FIAT Seicento Seicento (187) 09/2000 => 08/2005
    FIAT Seicento Seicento (187) 03/1998 => 08/2000
    FIAT Spider Spider (124) 05/1982 =>
    FORD Mondeo Mondeo IV FL (CA2) 09/2010 => 12/2014
    FORD S-Max S-Max FL 03/2010 => 03/2015
    FORD C-Max C-Max II (CB7) 08/2010 => 03/2015
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009
    RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 2 (K56) 05/1998 => 12/2000
    RENAULT R11 R11 07/1982 => 07/1989
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 =>
    RENAULT R25 R25 09/1983 => 10/1993
    RENAULT Rapid Rapid I 09/1985 => 08/1991
    RENAULT Safrane Safrane 09/1996 => 11/2000
    RENAULT Safrane Safrane 05/1992 => 09/1996
    RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994
    RENAULT Trafic Trafic 10/1994 => 08/1997
    VOLKSWAGEN Caddy Caddy IV 05/2015 =>
    VOLKSWAGEN Golf Golf VII FL 11/2016 =>
    VOLKSWAGEN Passat Passat VIII 08/2014 =>
    VOLKSWAGEN Polo Polo IX FL 02/2014 =>
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7H/7J) 04/2015 =>
    VOLKSWAGEN CC CC 11/2011 => 12/2016

Ultimi prodotti consultati