Caratteristiche tecniche

GE358.01

Puleggia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 61 mm
    Larghezza 1 30 mm
    Peso 390 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FIAT 7553565 | 46740726
    INNOCENTI 7553565 | 46740726
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    FIAT Duna Duna (146) 03/1987 => 12/1991
    FIAT Fiorino Fiorino (146) 03/1988 => 06/1993
    FIAT Fiorino Fiorino (146) FL93 08/1993 => 09/2000
    FIAT Palio Palio (178) 07/1997 => 02/2001
    FIAT Palio Palio Week End (178) 09/1997 => 02/2001
    FIAT Palio Palio Week End FL 03/2001 => 09/2002
    FIAT Punto Punto (176) 07/1993 => 09/1999
    FIAT Siena Siena (178) 07/1997 => 12/2001
    FIAT Strada Strada Pick-up 03/1999 => 03/2003
    FIAT Uno Uno (146) 01/1983 => 10/1989
    FIAT Uno Uno (146) R89 10/1989 => 08/1995
    FIAT Uno Uno CS (146) 10/1987 => 12/1990
    FIAT Uno Uno Mondo 01/1998 => 12/2010
    FIAT Albea Albea FL 07/2006 => 07/2011
    INNOCENTI Elba Elba (146) 04/1991 => 12/1997
    INNOCENTI Mille Mille 05/1994 => 12/1997

Ultimi prodotti consultati