Caratteristiche tecniche
GS81102
Rondella di cuscinetti assiali
Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello esterno
Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello esterno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 28 mm D1 15 mm B 2,75 mm rs min 0,3 mm Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C