Caratteristiche tecniche
GS81110
Rondella di cuscinetti assiali
Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello esterno
Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello esterno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 70 mm D1 50 mm B 4 mm rs min 0,6 mm Poids rondelle d'appui GS 0,06 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C