Caratteristiche tecniche
GS81111
Rondella di cuscinetti assiali
Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello esterno
Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello esterno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 78 mm D1 55 mm B 5 mm rs min 0,6 mm Poids rondelle d'appui GS 0,1 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C