Caratteristiche tecniche
GS81122
Rondella di cuscinetti assiali
Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello esterno
Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello esterno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 145 mm D1 110 mm B 7 mm rs min 1 mm Poids rondelle d'appui GS 0,38 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C