Caratteristiche tecniche
GS81126
Rondella di cuscinetti assiali
Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello esterno
Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello esterno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 170 mm D1 130 mm B 9 mm rs min 1 mm Poids rondelle d'appui GS 0,66 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C