Caratteristiche tecniche

HK0408T2

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 4 mm
    D 8 mm
    C 8 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 4,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno No
    Peso 0,0016 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 1,77 kN
    C0r 1,27 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 30.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 45.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,36 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 3,39 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 2,18 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 3,82 Hz

Ultimi prodotti consultati