Caratteristiche tecniche

HK0509

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 5 mm
    D 9 mm
    C 9 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 5,3 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno No
    Peso 0,0019 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 2,64 kN
    C0r 2,19 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 27.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 40.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,38 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,1 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,08 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 4,92 Hz

Ultimi prodotti consultati