Caratteristiche tecniche

HK0912F

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 9 mm
    D 13 mm
    C 12 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 8,3 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno IR6X9X12
    Peso 0,0044 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 5,4 kN
    C0r 6,25 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 18.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 27.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,86 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 6 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8 Hz

Ultimi prodotti consultati