Caratteristiche tecniche

HK1216LL/2AS

Astucci a rullini senza fondello

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 12 mm
    D 18 mm
    C2 16 mm
    C3 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno No
    Peso 0,01 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 6,6 kN
    C0r 7,3 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,86 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 6 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8 Hz

Ultimi prodotti consultati