Caratteristiche tecniche

HK1814L/3AS

Astucci a rullini senza fondello

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 18 mm
    D 24 mm
    C1 14 mm
    C3 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno IR15X18X16
    Peso 0,02 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 8,3 kN
    C0r 10,9 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 9.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,9 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11 Hz

Ultimi prodotti consultati