Caratteristiche tecniche
HK1816LL/3AS
Astucci a rullini senza fondello

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 18 mm D 24 mm C2 16 mm C3 2,7 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No Codice anello interno IR15X18X17.5 Peso 0,02 kg -
Prestazioni
Cr 8,3 kN C0r 10,9 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 9.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,9 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 9 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 11 Hz