Caratteristiche tecniche

HK2016LL/3AS

Astucci a rullini senza fondello

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 20 mm
    D 26 mm
    C2 16 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno IR15X20X18
    Peso 0,02 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 9,25 kN
    C0r 13 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 8.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,91 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 10 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12 Hz

Ultimi prodotti consultati