Caratteristiche tecniche
HK2020LL/3AS
Astucci a rullini senza fondello

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 20 mm D 26 mm C2 20 mm C3 2,7 mm Dw 2 mm Lw 11,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No Codice anello interno IR17X20X20.5 Peso 0,02 kg -
Prestazioni
Cr 13 kN C0r 20,1 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 8.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,91 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 10 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 12 Hz