Caratteristiche tecniche

HK2216C

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 22 mm
    D 28 mm
    C 16 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno IR17X22X18
    Peso 0,02 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 13,6 kN
    C0r 22,1 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 11.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 11,92 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 11 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 13 Hz

Ultimi prodotti consultati