Caratteristiche tecniche
HL-PK22X31X31.8X3
Gabbie a rullini
Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini per imbiellaggi, per bottone di manovella, gabbia lavorata
Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini per imbiellaggi, per bottone di manovella, gabbia lavorata

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 22 mm Ew 31 mm Bc 31,8 mm Dw 4,5 mm Lw 27,8 mm Peso 0,06 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 38,5 kN C0r 49 kN Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,72 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,57 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 6,43 Hz -
Dimensioni di ingombro
b 31,8 mm