Caratteristiche tecniche

HMK1516LL/3AS

Astucci a rullini senza fondello

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 15 mm
    D 22 mm
    C1 13 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 5,3 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno IR12X15X16.5
    Peso 0,02 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 6,1 kN
    C0r 6 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,86 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,57 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 7,43 Hz

Ultimi prodotti consultati