Caratteristiche tecniche

HMK1620

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 16 mm
    D 24 mm
    C 20 mm
    Dw 3 mm
    Lw 15,3 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno IR12X16X22
    Peso 0,03 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 15,6 kN
    C0r 18,2 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 15.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,18 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,63 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 6,37 Hz

Ultimi prodotti consultati