Caratteristiche tecniche

HMK1715

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 17 mm
    D 24 mm
    C 15 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 10,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno IR14X17X17
    Peso 0,02 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 12,1 kN
    C0r 15 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 9.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 14.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,67 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,54 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,46 Hz

Ultimi prodotti consultati