Caratteristiche tecniche

HMK2823L/3AS

Astucci a rullini senza fondello

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 28 mm
    D 37 mm
    C 23 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 15,5 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno No
    Peso 0,05 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 23,6 kN
    C0r 32,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,89 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,11 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,89 Hz

Ultimi prodotti consultati