Caratteristiche tecniche

HMK2920

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 29 mm
    D 38 mm
    C 20 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 15,5 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno No
    Peso 0,05 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 24,6 kN
    C0r 35 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 8.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,18 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,58 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9,42 Hz

Ultimi prodotti consultati