Caratteristiche tecniche

HMK3026LL/3AS

Astucci a rullini senza fondello

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 30 mm
    D 40 mm
    C2 26 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 14,5 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno IR25X30X26.5
    Peso 0,06 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 24,2 kN
    C0r 34,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,47 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,06 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9,94 Hz

Ultimi prodotti consultati