Caratteristiche tecniche

HMK3515

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 35 mm
    D 45 mm
    C 15 mm
    Dw 4 mm
    Lw 9,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno No
    Peso 0,05 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 20,2 kN
    C0r 26,2 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.700 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 7.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,65 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,08 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9,92 Hz

Ultimi prodotti consultati