Caratteristiche tecniche

HMK3830

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 38 mm
    D 48 mm
    C 30 mm
    Dw 4 mm
    Lw 24,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno IR32X38X32
    Peso 0,11 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 46 kN
    C0r 77 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.300 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,4 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,05 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10,95 Hz

Ultimi prodotti consultati