Caratteristiche tecniche

HMK4031LL/3AS

Astucci a rullini senza fondello

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 40 mm
    D 50 mm
    C2 31 mm
    Dw 4 mm
    Lw 19,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno IR32X40X36
    Peso 0,1 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 41 kN
    C0r 67,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,91 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 10 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12 Hz

Ultimi prodotti consultati