Caratteristiche tecniche

HMK4040ZWD

Astucci a rullini senza fondello

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 40 mm
    D 50 mm
    C 40 mm
    Dw 4 mm
    Lw 15,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3 mm
    Peso 0,15 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 58,5 kN
    C0r 107 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,91 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 10 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12 Hz

Ultimi prodotti consultati