Caratteristiche tecniche

HMK4520

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 45 mm
    D 55 mm
    C 20 mm
    Dw 4 mm
    Lw 14,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno IR40X45X20.5
    Peso 0,08 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 33 kN
    C0r 53 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 3.700 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 5.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,17 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 10,56 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12,44 Hz

Ultimi prodotti consultati