High Temp

HIGH TEMP è un grasso per lubrificazione a lunga tenuta resistente a temperature pari a +150°C con picchi occasionali che possono raggiungere i +175°C, con una tenuta estremamente duratura ad alte temperature, oltre ad un'eccellente protezione ad usura e corrosione per i cuscinetti a sfere o a rulli, per asse orizzontale o verticale.
È consigliato per macchinari tessili, macchinari per la trasformazione della carta, ventilatori a caldo, rulli tenditori, pompe acqua del settore auto, ecc.
Intervallo di temperatura da -40°C a +150°C
Browser non supportato

Si prega di aggiornare il Browser