Caratteristiche tecniche

IBK55.001

Kit de cuffia lato differenziale

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Diametro interno 1 28 mm
    Diametro interno 2 81 mm
    Parametro Trilobal boots
    Altezza 102 mm
    Soffietto in plastica
    Peso 384 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 392411142R | 397415479R
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic IV 09/2016 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Talisman Talisman 11/2015 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DESTRA

Ultimi prodotti consultati