Caratteristiche tecniche

IBK55.007

Kit de cuffia lato differenziale

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Soffietto in gomma
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Diametro interno 1 25,8 mm
    Diametro interno 2 68 mm
    Parametro Circular boots
    Altezza 88 mm
    Peso 456 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    DACIA 392414459R | 6001547767 | 6001550339 | 6001551490 | 7701473830
    LADA 7701473830
    RENAULT 392414459R | 6001547767 | 6001550339 | 7701473830
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    DACIA Solenza Solenza 04/2003 => 03/2005 ANTERIORE SINISTRA
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 ANTERIORE SINISTRA
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017 ANTERIORE SINISTRA
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 ANTERIORE SINISTRA
    SINISTRA / DESTRA
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 ANTERIORE SINISTRA
    LADA Largus Largus 03/2012 => ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Sandero Sandero 06/2008 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA

Ultimi prodotti consultati